Przewód przyłączeniowy z konfekcjonowaną wtyczką do łatwego i szybkiego połączenia lampy systemowej LED. Z otwartym końcem do indywidualnego skracania przewodu przyłączeniowego.
- Nr kat.:
- SZ 2500670
- Wersja
- Przewód do wyłącznika pozycyjnego drzwi, UL
- Opis produktu
- Przewód przyłączeniowy z konfekcjonowaną wtyczką do łatwego i szybkiego połączenia lampy systemowej LED. Z otwartym końcem do indywidualnego skracania przewodu przyłączeniowego.
- Kolor
- czarny
- Długość kabla przyłączeniowego
- 3 000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,13 kg
- Masa brutto
- 0,15 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177918801
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Opis produktu
- SZ Przewód do wyłącznika pozycyjnego drzwi, dł.: 3000 mm, czarny, UL, Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania
- Karty produktów
- Graphics