Pomiędzy Command Panel, skrzynką zaciskową, kompaktowymi szafami sterowniczymi i poziomymi lub pionowymi powierzchniami. Należy zamontować połówki łącznika na każdej stronie, zsunąć do wewnątrz do siebie i umocować śrubą ustalającą lub kątownikiem uchylnym.
- Nr kat.:
- CP 6016200
- Opis produktu
- Pomiędzy Command Panel, skrzynką zaciskową, kompaktowymi szafami sterowniczymi i poziomymi lub pionowymi powierzchniami. Należy zamontować połówki łącznika na każdej stronie, zsunąć do wewnątrz do siebie i umocować śrubą ustalającą lub kątownikiem uchylnym.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym dla obu stron.
- Wskazówka
- Śruby ustalające mogą zostać wymienione na dostępne w handlu dźwignie zaciskowe (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- ±105° ustawiane poprzez zazębienie w krokach 7,5°.
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,6 kg
- Masa brutto
- 1,778 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Opis produktu
- CP Łącznik obudowy, ustawialny
- Dokumentacja
- Info sheet