Regulowany łącznik ram do paneli Comfort, do montażu pomiędzy obudową obsługi i klawiatury a powierzchniami poziomymi lub pionowymi.
- Nr kat.:
- CP 6005500
- Opis produktu
- Do zastosowania pomiędzy obudową klawiatury i obsługi a pionowymi lub poziomymi powierzchniami.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7024
- Zakres dostawy
- Łącznie z materiałem mocującym i dźwignią zaciskową dla obu stron.
- Rotation angle/swivel area
- Skokowa regulacja nachylenia co 8°.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,65 kg
- Masa brutto
- 0,758 kg
- Numer taryfy celnej
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Opis produktu
- CP Łącznik ram nastawny, do panelu Comfort