Do indywidualnej zabudowy wnętrza.
- Nr kat.:
- PK 9545000
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza.
- Materiał
- Laminat papierowy pokryty mieszanką melaminy i fenolu 2,5 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Płyta montażowa
Samogwintujące wkręty montażowe - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 110 mm x 110 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: PK
Szerokość: = 130 mm
Wysokość: = 130 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,54 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216