Do indywidualnej zabudowy wnętrza.
- Nr kat.:
- PK 9550000
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza.
- Materiał
- Laminat papierowy pokryty mieszanką melaminy i fenolu 2,5 mm
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Płyta montażowa
Samogwintujące wkręty montażowe - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 331 mm x 220 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: PK
Szerokość: = 360 mm
Wysokość: = 254 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,251 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- PK Płyta montażowa, SxW: 331x220 mm