Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
- Nr kat.:
- GA 9105700
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 114 mm x 69 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: GA
Szerokość: = 125 mm
Wysokość: = 80 mm - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,859 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177154261
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- GA Płyta montażowa, SxW: 114x69 mm