Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
- Nr kat.:
- GA 9108700
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 109 mm x 107 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: GA
Szerokość: = 122 mm
Wysokość: = 120 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,236 kg
- Masa brutto
- 0,238 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177154292
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- GA Płyta montażowa, SxW: 109x107 mm