Płyta montażowa dla GA

Nr kat.: GA 9114700

Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.

Nr kat.:
GA 9114700
Opis produktu
Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
344 mm x 142 mm
Pasujący do
Typ obudowy: GA
Szerokość: = 360 mm
Wysokość: = 160 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,558 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
GA Płyta montażowa, SxW: 346x142 mm