Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
- Nr kat.:
- GA 9116700
- Opis produktu
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza, z otworami mocującymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 183 mm x 214 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: GA
Szerokość: = 202 mm
Wysokość: = 232 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,442 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177154360
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- GA Płyta montażowa, SxW: 183x214 mm