Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
- Nr kat.:
- VX 8617665
- Opis produktu
- Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
- Korzyści
- Do indywidualnej zabudowy wnętrza można wykorzystać dodatkowe otwory systemowe na krawędziach.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
- Wskazówka
- W VX SE na profilu szafy w połączeniu z szyną adapterową VX
- Wymiary
- Szerokość: 738 mm
Wysokość: 598 mm - Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX SE
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
szerokości/głębokości: 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,16 kg
- Masa brutto
- 5,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177947153
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 800x600 mm