Płyty montażowe do zabudowania również poza obudową.
- Nr kat.:
- KL 1571700
- Opis produktu
- Do zabudowania również poza obudową. Śruby mocujące w akcesoriach obudowy.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Pasuje do typu obudowy
- KL
- Pasujący do
- Typ obudowy: KL
Szerokość: = 400 mm
Wysokość: = 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2,092 kg
- Masa brutto
- 2,292 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177010345
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- KL Płyty montażowe do KL i KL-HD, SxG: 400x400 mm