- Nr kat.:
 
- VX 4590700
 
- Opis produktu
 
- Dla zachowania jednolitej powierzchni montażowej w systemach szeregowych, w których płyta montażowa jest wysunięta do przodu. 
 
- Materiał
 
- Blacha stalowa, 2,0 mm 
 
- Powierzchnia
 
- Ocynkowana 
 
- Zakres dostawy
 
- Wraz z zestawem montażowym 
 
- Pasujący do
 
- Typ obudowy: VX
TS
Wysokość: = 1.800 mm  
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 3,816 kg
 
- Masa brutto
 
- 4,1 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
 
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
 
- Numer taryfy celnej
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103634 
 
- ETIM 9
 
- EC000213 
 
- ETIM 8
 
- EC000213 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409216 
 
- Opis produktu
 
- 
Maskownica do płyty montażowej do VX, do VX, TS, wys.: 1800 mm