- Nr kat.:
- VX 4592700
- Opis produktu
- Dla zachowania jednolitej powierzchni montażowej w systemach szeregowych, w których płyta montażowa jest wysunięta do przodu.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Wysokość: = 2.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,693 kg
- Masa brutto
- 4,893 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177103696
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
-
Maskownica do płyty montażowej do VX, do VX, TS, wys.: 2200 mm