Płyty montażu częściowego do TS, VX SE

Nr kat.: TS 8614040

Do uniwersalnej rozbudowy wewnętrznej, zapewnia dodatkowe płaszczyzny montażowe.

Nr kat.:
TS 8614040
Opis produktu
Do uniwersalnej rozbudowy także w kombinacji z szynami systemowymi chassis i podporami montażowymi. Uszkodzone podzespoły mogą być łatwo i szybko wymienione. Dodatkowe poziomy montażowe.
Materiał
Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Płyty montażu częściowego przy pomocy dołączonych akcesoriów mocujących są połączone z wewnętrznym poziomem mocowania bezpośrednio do pionowych profili szafy. W tej pozycji montażowej (zarówno na szerokości, jak i na głębokości) tworzą płaszczyznę z systemową szyną chassis TS 17 x 73 mm i podporami montażowymi TS dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej.
Wymiary
Szerokość: 900 mm
Wysokość: 300 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 400 mm
= 1.000 mm
Głębokość: = 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,4 kg
Masa brutto
6,7 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177212251
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Opis produktu
TS Płyta montażu częściowego, do TS, SE, szer./gł. wys.: 900x300 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi