Do uniwersalnej rozbudowy wewnętrznej, zapewnia dodatkowe płaszczyzny montażowe.
- Nr kat.:
- TS 8614680
- Opis produktu
- Do uniwersalnej rozbudowy także w kombinacji z szynami systemowymi chassis i podporami montażowymi. Uszkodzone podzespoły mogą być łatwo i szybko wymienione. Dodatkowe poziomy montażowe.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Płyty montażu częściowego przy pomocy dołączonych akcesoriów mocujących są połączone z wewnętrznym poziomem mocowania bezpośrednio do pionowych profili szafy. W tej pozycji montażowej (zarówno na szerokości, jak i na głębokości) tworzą płaszczyznę z systemową szyną chassis TS 17 x 73 mm i podporami montażowymi TS dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej.
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 700 mm - Pasuje do typu obudowy
- TS
- VX SE
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm
= 800 mm
Głębokość: = 600 mm
= 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,146 kg
- Masa brutto
- 8,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177212381
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- TS Płyta montażu częściowego, do TS, SE, szer./gł. wys.: 500x700 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi