Do montażu w części górnej/środkowej pulpitu na szynach systemowych do rozbudowy wewnętrznej.
- Nr kat.:
- TP 6730310
- Opis produktu
- Do łatwego montażu przy montowanych wcześniej śrubach mocujących.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Części górnej/środkowej w szynach systemowych zabudowy wewnętrznej
- Dolnej części pulpitu z boku przy zamontowanych na głębokości chassis systemowych lub poprzeczkach montażowych
- Inne szafy sterownicze przy szynach z otworami w siatce 25 mm
- Wskazówka
- Możliwe szeregowanie poprzez boczne skręcanie śrubami
- Maksymalna szerokość montażowa dla płyt montażu częściowego = szerokość pulpitu minus 100 mm
- W przypadku TP jest dodatkowo potrzebna szyna do rozbudowy wewnętrznej TP
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 437 mm - Pasuje do typu obudowy
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP
TS
VX SE
CX - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,04 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- Płyty montażu częściowego, wsuwane, do TS, SE, TP, CX, szer. wys.: 200x437 mm