Płyta montażowa do obudowy CS New Basic

Nr kat.: CS 9765096

Do konstrukcji płaszczyzn montażowych, o regulowanej głębokości co 25 mm.

Nr kat.:
CS 9765096
Opis produktu
Do rozbudowy poziomów montażowych. Płyty montażowe mogą być regulowane w głębokości na podziałce 25 mm.
Materiał
Aluminium, 3 mm
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka
Przy szerokości obudowy 1200 mm możliwa jest rozbudowa częściowa za pomocą jednej lub dwóch płyt montażowych o szerokości 600 mm.
Wymiary
Szerokość: 699 mm
Wysokość: 1.496 mm
Pasuje do typu obudowy
Obudowa Basic CS
Pasujący do
Typ obudowy: Obudowa Basic CS
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 1.600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
11,5 kg
Masa brutto
13 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216