Do konstrukcji płaszczyzn montażowych, o regulowanej głębokości co 25 mm.
- Nr kat.:
- CS 9765191
- Opis produktu
- Do rozbudowy poziomów montażowych. Płyty montażowe mogą być regulowane w głębokości na podziałce 25 mm.
- Materiał
- Aluminium, 3 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Przy szerokości obudowy 1200 mm możliwa jest rozbudowa częściowa za pomocą jednej lub dwóch płyt montażowych o szerokości 600 mm.
- Wymiary
- Szerokość: 1.099 mm
Wysokość: 1.096 mm - Pasuje do typu obudowy
- Obudowa Basic CS
- Pasujący do
- Typ obudowy: Obudowa Basic CS
Szerokość: = 1.200 mm
Wysokość: = 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 12,799 kg
- Masa brutto
- 14 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177233423
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- CS Płyta montażowa do obudowy CS New Basic, SxW: 1200x1200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi