Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań
- Nr kat.:
- VX 8617620
- Opis produktu
- Do mocowania dodatkowych komponentów w szafie sterowniczej. Płyty montażu częściowego mają bardzo elastyczne wykorzystanie i stanowią platformę do najróżniejszych zastosowań.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Instalacja może się odbywać do wyboru jako pionowa powierzchnia montażowa lub jako płasko leżąca, pozioma podłoga
- Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do profilu szafy
- W pozycji wysuniętej mocowanie wykonuje się przez szynę systemową chassis na dowolnej płaszczyźnie montażowej w szafie
- W przypadku na wielu poziomach jeden za drugim, aby umożliwić szybki dostęp do poziomów znajdujących się w głębi szafy, można zastosować zawiasy przy płytach montazu częściowego.
- Wskazówka
- Do montażu w VX SE, PC, IW jest potrzebna dodatkowo szyna adapterowa VX
- Wymiary
- Szerokość: 1.100 mm
Głębokość: 300 mm - Pasuje do typu obudowy
- VX
- VX SE
- PC
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX SE
PC
Szerokość: = 400 mm
= 1.200 mm
Głębokość: = 400 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 8,36 kg
- Masa brutto
- 8,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177919471
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Opis produktu
- Płyta montażu częściowego do VX, wymiary: 1100x300 mm