Zabudowa wewnętrzna

Akcesoria do płyt montażowych

Maskownica do płyty montażowej, mocowania płyt montażowych, wielofunkcyjny zestaw instalacyjny, zestaw montażowy do płyt montażowych plecy do pleców, szyny ślizgowe:do płyty montażowej, usztywnienia poprzeczne, akcesoria do płyt montażu częściowego, uchwyt transportowy.

Akcesoria do płyt montażowych

Ustalanie położenia płyty montażowej Typ A, do VX

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.

Akcesoria do płyt montażowych

Ustalanie położenia płyty montażowej Typ B, do VX

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.

Akcesoria do płyt montażowych

Ustalanie położenia płyty montażowej Typ C, do VX

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.

Akcesoria do płyt montażowych

Wielofunkcyjny zestaw instalacyjny do płyty montażowej VX

Płytę montażową można jeszcze raz przesunąć o 20 mm w głąb, a także zainstalować od tyłu.

Akcesoria do płyt montażowych

Ustalanie położenia płyty montażowej do TS, VX SE

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.

Akcesoria do płyt montażowych

Zestaw montażowy do płyt montażowych plecy do pleców

Minimalna wzajemna odległość płyt montażowych decyduje o maksymalnej zabudowie na obu płytach montażowych.

Akcesoria do płyt montażowych

Szyna ślizgowa do płyty montażowej VX

Do wsunięcia bocznego płyty montażowej.

Akcesoria do płyt montażowych

Usztywnienie poprzeczne do płyt montażowych do VX, TS, VX SE

Dodatkowe poziome usztywnienie poprzeczne do tłumienia wibracji i/lub dodatkowej stabilizacji szerokich płyt montażowych. To usztywnienie może być wykorzystane także jako pomoc w mocowaniu ciężkich elementów.

Akcesoria do płyt montażowych

Uchwyt płyt montażowych do płyt montażu częściowego VX

Płyta montażu częściowego wraz z uchwytem płyt montażowych może być mocowana w pozycji cofniętej o 20 mm za ramę szafy, a także od zewnątrz do ramy. W przypadku serwisowania płytę montażową można wyjąć także od wewnątrz.

Akcesoria do płyt montażowych

Mocowanie zawiasów do płyt montażu częściowego VX

W połączeniu z zestawem montażowym do ramy wychylnej małym płyta montażu częściowego może być zawiasowana, co umożliwia dostęp serwisowy do części znajdujących się za nią.

Akcesoria do płyt montażowych

Zestaw montażowy do płyt montażowych TS, SE montaż plecami do siebie

Dzięki minimalnemu odstępowi pomiędzy obiema płytami montażowymi osiągnięto maksymalną głębokość dla obustronnego montażu.

Akcesoria do płyt montażowych

Maskownica do płyty montażowej do VX, TS

Dla zachowania jednolitej powierzchni montażowej w systemach szeregowych, w których płyta montażowa jest wysunięta do przodu.

Akcesoria do płyt montażowych

Uchwyt transportowy do płyt montażowych do VX, TS, VX SE

Stosowane w dowolnej pozycji bocznej krawędzi.

Akcesoria do płyt montażowych

Mocowanie zawiasów do płyty montażu częściowego TS, VX SE

Do wychylnego mocowania płyt montażu częściowego.

Akcesoria do płyt montażowych

Szyna ślizgowa do płyty montażowej TS

Do wsunięcia bocznego płyt montażowych.