Ustalanie położenia płyty montażowej do TS, VX SE

Nr kat.: TS 4576000

Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.

Nr kat.:
TS 4576000
Opis produktu
Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
u góry i na dole do płyty montażowej
tylna, w połączeniu z ramą szafy
Wskazówka
Wkręcić wspornik kablowy za płytą i zabezpieczyć śrubami.
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
SE
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,5 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177103283
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Ustalanie położenia płyty montażowej, montaż: na górze i na dole na płycie montażowej/z tyłu
Dokumentacja
Info sheet