Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
- Nr kat.:
- TS 4593000
- Opis produktu
- Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- dookoła
- wysunięte w siatce 25 mm
- Wskazówka
- Wsunąć z dołu lub z góry lub z boku pomiędzy podstawę i płytę i zabezpieczyć śrubami.
- Dodatkowo należy zastosować: poprzeczki montażowe, szyny systemowe chassis, szyny montażowe lub szyny montażowe chassis
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
SE - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1,28 kg
- Masa brutto
- 1,397 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Ustalanie położenia płyty montażowej, montaż: na obwodzie/wysunięty
- Dokumentacja
- Info sheet