Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
- Nr kat.:
- TS 8800050
- Opis produktu
- Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Boczne
- tylna, w połączeniu z ramą szafy
- Wskazówka
- Wsunąć z boku nad płytą i zabezpieczyć śrubami. Dodatkowo płyta montażowa może być nawiercona na tylnej krawędzi C i ześrubowana.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
SE - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,8 kg
- Masa brutto
- 0,92 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Ustalanie położenia płyty montażowej, montaż: boczny/tylny
- Dokumentacja
- Info sheet