Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
- Nr kat.:
- TS 8800630
- Opis produktu
- Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Wybór według pozycji montażowej, rodzaju instalacji i szafy.
- Korzyści
- Nie wpływa negatywnie na powierzchnię montażową ale montaż możliwy jest tylko od strony tylnej szafy.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Boczna, na połowie wysokości w połączeniu z maskownicą do płyty montażowej przy zastosowaniu z TS
- w przedostatniej pozycji
- wysunięte (stan fabryczny)
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
SE - Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1,51 kg
- Masa brutto
- 1,736 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Ustalanie położenia płyty montażowej, montaż: boczny z maskownicą do płyty montażowej/, w przedostatniej pozycji/wysunięty
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi