Dzięki minimalnemu odstępowi pomiędzy obiema płytami montażowymi osiągnięto maksymalną głębokość dla obustronnego montażu.
- Nr kat.:
- TS 8800280
- Opis produktu
- Dzięki minimalnemu odstępowi między oboma płytami montażowymi osiągnięto maksymalną głębokość dla obustronnych wbudowań.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wskazówka
- Głębokość wbudowania z przodu i z tyłu, przy środkowym wbudowaniu = (głębokość szafy – 48 mm) : 2.
- Przykład: W szafie TS o głębokości 600 mm głębokość wbudowania wynosi 2 x 276 mm.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,36 kg
- Masa brutto
- 0,381 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Zestaw montażowy do płyt montażowych TS, SE plecy do pleców
- Dokumentacja
- Info sheet