Do wsunięcia bocznego płyt montażowych.
- Nr kat.:
- TS 8802220
- Opis produktu
- Do wsunięcia bocznego płyt montażowych.
- Zastosowania
- W przypadku szaf o głębokości 400 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 330 mm
- W przypadku szaf o głębokości 500 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 430 mm
- W przypadku szaf o głębokości 600 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 530 mm
- W przypadku szaf o głębokości 800 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 730 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Montaż szyn ślizgowych bezpośrednio na stelażu szafy, przestawiane wgłębnie w 25 mm podziałce
- Mocowanie płyty montażowej na szynach ślizgowych za pomocą nakrętek klatkowych lub śrub
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 5,687 kg
- Masa brutto
- 5,986 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177494954
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Szyna ślizgowa, do płyty montażowej TS, do szer.: 1200 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi