Szyna ślizgowa do płyty montażowej TS

Nr kat.: TS 8802260

Do wsunięcia bocznego płyt montażowych.

Nr kat.:
TS 8802260
Opis produktu
Do wsunięcia bocznego płyt montażowych.
Zastosowania
W przypadku szaf o głębokości 400 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 330 mm
W przypadku szaf o głębokości 500 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 430 mm
W przypadku szaf o głębokości 600 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 530 mm
W przypadku szaf o głębokości 800 mm możliwa jest głębokość montażowa 105 - 730 mm
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Montaż szyn ślizgowych bezpośrednio na stelażu szafy, przestawiane wgłębnie w 25 mm podziałce
Mocowanie płyty montażowej na szynach ślizgowych za pomocą nakrętek klatkowych lub śrub
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,423 kg
Masa brutto
1,523 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Szyna ślizgowa, do płyty montażowej TS, do szer.: 600 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi