Dodatkowe poziome usztywnienie poprzeczne do tłumienia wibracji i/lub dodatkowej stabilizacji szerokich płyt montażowych. To usztywnienie może być wykorzystane także jako pomoc w mocowaniu ciężkich elementów.
- Nr kat.:
- VX 4333120
- Opis produktu
- Dodatkowe poziome usztywnienie poprzeczne do tłumienia wibracji i/lub dodatkowej stabilizacji szerokich płyt montażowych. To usztywnienie może być wykorzystane także jako pomoc w mocowaniu ciężkich elementów.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 profile
4 elementy zaciskowe
4 trzpienie gwintowane M10 x 16 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 1.200 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,2 kg
- Masa brutto
- 5,54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Usztywnienie poprzeczne VX do płyt montażowych do TS, SE, dla szer: 1200 mm