Do wychylnego mocowania płyt montażu częściowego.
- Nr kat.:
- TS 8614100
- Opis produktu
- Do instalowania płyt montażu częściowego z zestawami montażowymi dla ramy wychylnej małej.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- W połączeniu z zawiasami dla ściany bocznej przy szafie o głębokości 600 lub 800 mm, montaż boczny jest identyczny z montażem równoległym do frontu.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,44 kg
- Masa brutto
- 0,534 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- TS Mocowanie zawiasów, do płyty montażu częściowego TS, SE
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi