W połączeniu z zestawem montażowym do ramy wychylnej małym płyta montażu częściowego może być zawiasowana, co umożliwia dostęp serwisowy do części znajdujących się za nią.
- Nr kat.:
- VX 8617650
- Opis produktu
- W połączeniu z zestawem montażowym do małej ramy wychylnej płyta montażu częściowego może być zawiasowana, co umożliwia dostęp serwisowy do części znajdujących się za nią.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Z przodu na profilu ramy
- Cofnięty w głąb szafy
- Z boku w połączeniu z zawiasowaną ścianą boczną
- Wskazówki dotyczace montażu
- Szynę systemową chassis należy dobrać odpowiednio do głębokości szafy.
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,4 kg
- Masa brutto
- 0,414 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- Mocowanie zawiasów do VX, do płyt montażu częściowego
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi