Do wsunięcia bocznego płyty montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617400
- Opis produktu
- Do wsunięcia bocznego płyty montażowej. Montaż odbywa się w wysuniętej pozycji montażowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,846 kg
- Masa brutto
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921139
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyna ślizgowa do VX, do płyty montażowej, do szer.: 600 mm