Do wsunięcia bocznego płyty montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617402
- Opis produktu
- Do wsunięcia bocznego płyty montażowej. Montaż odbywa się w wysuniętej pozycji montażowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.200 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 5,33 kg
- Masa brutto
- 6,06 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyna ślizgowa do VX, do płyty montażowej, do szer.: 1200 mm