Do wsunięcia bocznego płyty montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617403
- Opis produktu
- Do wsunięcia bocznego płyty montażowej. Montaż odbywa się w wysuniętej pozycji montażowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 4,4 kg
- Masa brutto
- 4,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Do wsunięcia bocznego płyty montażowej, do VX o szerokości = 1000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet