Minimalna wzajemna odległość płyt montażowych decyduje o maksymalnej zabudowie na obu płytach montażowych.
- Nr kat.:
- VX 8617360
- Opis produktu
- Minimalna wzajemna odległość płyt montażowych decyduje o maksymalnej zabudowie na obu płytach montażowych.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, chromianowana
- Wskazówki dotyczace montażu
- Dodatkowo jest potrzebna druga płyta montażowa, pasująca do wymiarów szafy, patrz lista części zamiennych Rittal w internecie.
- W szafach ze ścianą tylną można zrealizować optymalny dostęp do tylnej płyty montażowej stosując drzwi przeszklone zamiast tylnej ściany albo drzwi podwójne.
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,5 kg
- Masa brutto
- 0,542 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Zestaw montażowy do VX, do płyt montażowych plecy do pleców