Płyta montażu częściowego wraz z uchwytem płyt montażowych może być mocowana w pozycji cofniętej o 20 mm za ramę szafy, a także od zewnątrz do ramy. W przypadku serwisowania płytę montażową można wyjąć także od wewnątrz.
- Nr kat.:
- VX 8617655
- Opis produktu
- Płyta montażu częściowego wraz z uchwytem płyt montażowych może być montowana w pozycji cofniętej o 20 mm za ramę szafy, a także mocowana od zewnątrz do ramy. W przypadku serwisowania płytę montażową można wyjąć także od wewnątrz.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, chromianowana
- Zakres dostawy
- 4 uchwyty płyt montażowych
Wraz z zestawem montażowym - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,209 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Uchwyt płyt montażowych do VX
- Dokumentacja
- Info sheet