Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617353
- Opis produktu
- Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej. Przed pozycjonowaniem płyty montażowej trzpień ustalający unieruchamia się z boku w płycie montażowej. Po pozycjonowaniu płyty montażowej równo z ramą szafy można przymocować kątownik mocujący do profilu szafy. Dzięki temu powierzchnia płyty montażowej nie jest ograniczona, a mocowanie można zamontować bez demontażu tylnej ściany.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Pozycja montażowa płyty montażowej = wyrównana z ramą szafy / pozycja +-0mm
- 2 sztuki na szafę/płytę montażową, z boku w połowie wysokości płyty montażowej
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,65 kg
- Masa brutto
- 0,692 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Ustalanie położenia płyty montażowej Typ A, do VX
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi