Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.
- Nr kat.:
- VX 8617351
- Opis produktu
- Do dodatkowego wsparcia i do ograniczenia wibracji płyty montażowej.
- Korzyści
- Łatwy montaż bezpośrednio na ramie szafy lub na szynie systemowej chassis 23 x 64 mm
- Sposób działania
- Płyta montażowa może być skręcona z mocowaniem i wzmocnieniem płyt montażowych lub umieszczona ściśle
- W zależności od pozycji montażowej mocowanie typu B nieznacznie obejmuje płytę montażową
- Zachowuje przód płyty całkowicie wolny do nieograniczonego wykorzystania
- Montaż jest możliwy zależnie od sytuacji, z przodu lub z tyłu
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana, chromianowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 1,34 kg
- Masa brutto
- 1,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Ustalanie położenia płyty montażowej do VX, Typ B, blacha stalowa, ocynkowana, chromianowana
- Dokumentacja
- Info sheet