Szyna adapterowa do kompatybilności VX

Nr kat.: SZ 8617750

Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE do VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.

Nr kat.:
SZ 8617750
Opis produktu
Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE i VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.
Zakres dostawy
Szyna adapterowa
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na pionowym profili szafy VX SE (na całej wysokości lub częściowo)
Na poziomym profilu dachu VX SE na szerokości
Uwaga dot. nr kat.
Może zostać skrócona do innych wymiarów.
Pasujący do
Typ obudowy: VX SE
Wysokość: = 1.800 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
4,32 kg
Masa brutto
4,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,29
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177958647
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Szyna adapterowa do kompatybilności VX, do wys.: 1800 mm, do VX SE
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet