Szyna adapterowa do kompatybilności VX

Nr kat.: SZ 8617751

Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE do VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.

Nr kat.:
SZ 8617751
Opis produktu
Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE i VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.
Zakres dostawy
Szyna adapterowa
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na pionowym profili szafy VX SE (na całej wysokości lub częściowo)
Na poziomym profilu dachu VX SE na szerokości
Pasujący do
Typ obudowy: VX SE
Wysokość: = 2.000 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
4,4 kg
Masa brutto
5,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,89
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Szyna adapterowa do kompatybilności VX, do wys.: 2000 mm, do VX SE
Objaśnienia
PCF-declaration
Dokumentacja
Info sheet