Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE do VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.
- Nr kat.:
- SZ 8617760
- Opis produktu
- Do wykonania kompatybilnej zabudowy wnętrza VX SE i VX25. W indywidualnych przypadkach zabudowy szynę adapterową VX można skrócić.
- Zakres dostawy
- Szyna adapterowa
Wraz z zestawem montażowym - Długość
- 200 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profili szafy VX SE (na całej wysokości lub częściowo)
- Na poziomym profilu dachu VX SE na szerokości
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX SE
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177958630
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna adapterowa do kompatybilności VX, długość: 200 mm, do VX SE
- Dokumentacja
- Info sheet