Szyna zabudowy podłogowej do AX

Nr kat.: AX 2394100

Szyna do elastycznej rozbudowy wewnętrznej w kompaktowej obudowie sterowniczej AX w połączenu z nową szyną do rozbudowy wewnętrznej AX. Do montażu np. szyny systemowej chassis do VX 23 x 64 mm, oświetlenia systemowego LED, szyn wsporczych do kabli i szyn nośnych do VX.

Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm do obudowy VX, VX IT, VX SE, AX z tworzywa sztucznego

Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Podstawa montażowa do VX, TS, VX SE, TP, AX

Blokada drzwi do AX

Wyłącznik drzwiowy do lampy systemowej LED

Lampa systemowa LED

Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do VX, TS, VX SE, AX, PC, systemu cokołów VX

Szyna nośna 48 x 26 mm do VX, VX SE, PC, IW, AX

Nr kat.:
AX 2394100
Opis produktu
Do montażu w głębokości obudowy w istniejących sworzniach gwintowanych, bez obróbki mechanicznej. System otworów po obu stronach. Stwarza dodatkowe możliwości montażu.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Długość
99 mm
Możliwości montażu
Do montażu w AX ze blachy stalowej tylko w połączeniu z szyną do zabudowy wnętrza AX
Pasujący do
Typ obudowy: AX
Opak.
4 szt.
Waga netto
0,4 kg
Masa brutto
0,451 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177965737
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna zabudowy podłogowej AX
Dokumentacja
Instrukcja obsługi