Do montażu na występujących trzpieniach gwintowanych. Z systemem otworów na trzech stronach.
- Nr kat.:
- SZ 6730710
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 700 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do zabudowy części górnej i środkowej pulpitu o szerokości 1600 mm oraz pokrywy CX potrzebne są 2 szyny do zabudowy wewnętrznej CX o długości 800 mm każda.
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
- Pasujący do
- Typ obudowy: Pulpit stojący CX
Część środkowa pulpitu CX
Część dolna pulpitu CX
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 970 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2 kg
- Masa brutto
- 2,315 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177983564
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna do zabudowy wnętrza, do CX, do SxW: 800 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi