Do montażu na występujących trzpieniach gwintowanych. Z systemem otworów na trzech stronach.
- Nr kat.:
- SZ 6730720
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 900 mm
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
- Pasujący do
- Typ obudowy: Pulpit stojący CX
Szerokość: = 1.000 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,76 kg
- Masa brutto
- 2,993 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177983557
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Szyna do zabudowy wnętrza, do CX, do SxW: 1000 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi