Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy na powierzchniach bocznych, podłogi i dachowych.
- Nr kat.:
- AE 2383210
- Opis produktu
- Do montażu w obudowie, bez obróbki mechanicznej. Montaż jest możliwy po bokach, w podłodze i powierzchniach dachowych. Zmiennie z 2 szeregami otworów systemowych tworzy dodatkową powierzchnię montażową dla np.: szyn systemowych chassis TS, oświetlenia szaf sterowniczych, czujników położenia drzwi, blokady drzwi, uchwytów węża kablowego
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wskazówka
- Dalsze możliwości dobudowy: Płytki montażowe, zaczepiane, TS 8612.400
- Płytki montażowe, przykręcane, duże TS 8612.410
- Płytki montażowe, przykręcane, małe, PS 4532.000
- Kątownik montażowy, PS 4597.000
- Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Głębokość: = 210 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177687417
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna do zabudowy wewnętrznej do AE, do gł.: 210 mm
- Dokumentacja
- Info sheet