Do montażu na istniejących trzpieniach gwintowanych. Z systemem otworów na trzech stronach.
- Nr kat.:
- SZ 5001054
- Opis produktu
- Do montażu na występujących trzpieniach gwintowanych. Z systemem otworów na trzech stronach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 1 310 mm
- Możliwości montażu
- Prosimy zwrócić uwagę na różne możliwości montażu w systemach szaf TP i w kompaktowych obudowach sterowniczych HD. Ich opis można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu.
- Pasujący do
- Typ obudowy: TP
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 4,032 kg
- Masa brutto
- 4,231 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177479623
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Szyna SZ do zabudowy wnętrza, do CM, TP, dł.: 1310 mm