Do tworzenia elastycznej zabudowy wnętrza względnie do mocowania dalszych komponentów montażowych. System chassis może być zawieszony w głębokości szafy między dwiema ramami montażowymi.
- Nr kat.:
- DK 7000678
- Opis produktu
- System chassis może być zawieszony między dwiema ramami montażowymi z odległościami płaszczyzn 19" 650-820 mm. Dodatkowe śrubowanie zabezpiecza szynę.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Pasujący do
- do TS, TE, TX CableNet
- Długość
- 530: 700 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,64 kg
- Masa brutto
- 1,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Szyna systemowa, do TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, dług.: 530 - 700 mm