Alternatywa dla systemowej szyny chassis TS 17 x 73 mm, z otworami na nakrętki klatkowe/wtykane w miejsce otworu szczelinowego na górze i na dole. Wystarczy zaczepić i zabezpieczyć.
- Nr kat.:
- TS 8612560
- Opis produktu
- Alternatywa do systemowej szyny chassis TS 17 x 73 mm, z otworami na nakrętki klatkowe/wtykane w miejsce otworu szczelinowego na górze i na dole. Wystarczy wsunąć i zabezpieczyć.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE
- Pasujący do
- Typ obudowy: Wewnętrzny poziom montażowy
szerokości/głębokości: 600 mm - Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 2,544 kg
- Masa brutto
- 2,74 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177237391
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Szyna systemowa chassis 23 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 600 mm