Montowane bezpośrednio na powierzchniach wewnętrznych (np. dachu) podpierają ciężkie konstrukcje. Mocowanie z boku lub z tyłu zapewni pewne skręcenie szafy z maszyną.
- Nr kat.:
- TS 8612650
- Wersja
- do wewnętrznego poziomu montażowego
- Opis produktu
- Montowane bezpośrednio na powierzchniach wewnętrznych (np. dachu) podpierają ciężkie konstrukcje. Mocowanie z boku lub z tyłu zapewni pewne skręcenie szafy z maszyną. Podwójny profil z 11 rzędami otworów oferuje dodatkowe możliwości zabudowy wnętrza.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Możliwości montażu
- Na pionowym i poziomym profilu szafy TS, VX SE
- Pasujący do
- Typ obudowy: Wewnętrzny poziom montażowy
szerokości/głębokości: 500 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,6 kg
- Masa brutto
- 2,611 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177267053
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Szyna montażowa chassis 45 x 88 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 500 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi