Szyna montażowa TS 25 x 38 mm

Nr kat.: TS 8612780

Do zabudowy ciężkiej, z otworami mocującymi. Możliwości montażu na pionowym profilu szafy TS.

Nr kat.:
TS 8612780
Opis produktu
Do zabudowy ciężkiej, z otworami montażowymi.
Materiał
Blacha stalowa, 3,0 mm
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE
Ze wszystkich stron z 9 mm otworowaniem w podziałce 25 mm
Do montażu szyn nośnych, systemowych szyn nośnych, szyn profilowych C 30/15, szyn wsporczych do kabli (profil kątowy) i indywidualnych konstrukcji
Wskazówka
W połączeniu z nakrętką zatrzaskową, nadaje się szczególnie do połączeń dynamicznych
Pasujący do
Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
2,488 kg
Masa brutto
2,687 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177429154
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Szyna montażowa 25 x 38 mm, do szer./gł.: 800 mm
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne