Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Nr kat.:
- TS 4309000
- Opis produktu
- Do łatwego mocowania kanałów kablowych, uchwytów węża kablowego, pokryw zabezpieczenia przed dotykiem, zabudowy drzwiowej, prowadzenia i mocowania kabli
- Dane techniczne
- Otworowanie Ø 4,5 mm w siatce wymiarowej 25 mm
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 390 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 500 mm
- Możliwości zabudowy VX
- In door width 500 mm
- Możliwości zabudowy VX SE
- In door width 500 mm
- In enclosure depth 400 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- Możliwości zabudowy AX
- W drzwiach o szerokości 500 mm, z 3-punktowym systemem zamknięcia, w drzwiach z zamkiem
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Możliwości zabudowy AX ze stali nierdzewnej
- W obudowie o szerokości 400 mm
- W obudowie o wysokości/szerokości 500 mm
- Możliwości zabudowy AX z tworzywa sztucznego
- In door width 500 mm
- Możliwości zabudowy 3-częściowych AX
- W obudowie o głębokości 573 mm
- Możliwości zabudowy TS
- In door width 500 mm
- In enclosure width/depth 400 mm on the inner mounting level
- Możliwości zabudowy TP
- In consoles for 3-part assembly, at the height of the enclosure cover, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
- Możliwości zabudowy cokołów VX, stal nierdzewna
- W cokole o głębokości 500 mm, w połączeniu ze śrubami z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M6 i nakrętkami M6
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
AX
AX tworzywo sztuczne
Obudowa naścienna AX, 3-częściowa
szerokości/głębokości: 400 mm - Pasujący do
- System cokołów VX, stal nierdzewna
- Opak.
- 20 szt.
- Waga netto
- 3,78 kg
- Masa brutto
- 4,1 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,68 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177098510
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Poprzeczka montażowa, do TS, VX SE, TP, AX dla wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 400 mm, do drzwi o szerokości: 500 mm, dł.: 390 mm
- Dokumentacja
- Info sheet